ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse

ctrlX AUTOMATION – drivenheter og bevegelse

PLS- og bevegelsesfunksjonaliteter samt servoomformere og motorer

Drivenheter og bevegelse –
dynamisk og svært presis gjennomføring av maskinbevegelser

Brukere løser en rekke automasjonsoppgaver med ctrlX AUTOMATION: fra enkle PLS-bruksområder, kartesiske håndteringsoppgaver og til svært dynamiske maskiner. Dette krever PLS- eller bevegelsesfunksjoner samt modulbaserte servoomformere.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX MOTION

ctrlX MOTION

Med ctrlX MOTION som en generalist kan en rekke utfordringer løses på en svært presis, enkel, sikker og fleksibel måte. Og alt dette oppnås med én bevegelseskjerne: Fra enkle enkel-akseanvendelser til produksjonssystemer med høyt volum vil brukeren alltid finne den optimale løsningen når det gjelder installasjonsplass, funksjon og kostnadseffektivitet. Bevegelse, robotikk eller CNC: ctrlX MOTION dekker alle tenkelige bevegelsesoppgaver på en svært skalerbar måte.

Og det å komme i gang er såre enkelt: Nettbasert engineering fremme rask idriftsettelse, og grafisk programmering betyr at anvendelsesprogrammer kan opprettes intuitivt, uten forutgående opplæring. Teknologiske funksjoner for krevende prosesser kan også implementert i en fart med veivisersupport.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX MOTION
Mer informasjon om ctrlX MOTION
ctrlX AUTOMATION – ctrlX PLC

ctrlX PLC

ctrlX PLC gir en skalerbar løsning med PLS-styring som kombinerer fordelene til klassisk PLS-automasjon med the kommunikasjon og funksjonell krav av tingenes internett. Den banebrytende ctrlX PLC-programvaren er like kraftig som den er fleksibel. Når det sies at den kan skryte av en rekke forskjellige skalerbare nivåer for elementære, vanlige og avanserte oppgaver, betyr det at den alltid er den ideelle løsningen for prosjekter av varierende størrelser.

Da den er integrert i det åpne automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION, som er basert på det innebygde operativsystemet Linux Ubuntu Core med sanntidsutvidelse, kan funksjonsutvidelser legges til via apper uten noe problem. Dette betyr at ctrlX PLC kan tilpasses enhver oppgave etter behov. Ferdiglagde funksjonsmoduler, programmaler og automatisk kodegenerasjon via et REST-grensesnitt øker også effektiviteten og virkningsgraden til engineering.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX PLC
Mer informasjon om ctrlX PLC
ctrlX AUTOMATION – ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE

ctrlX DRIVE er det mest kompakte modulære drivsystemet. Ikke bare kan brukere minimere installasjonsplass i betydelig grad, men det er også mulig å oppnå maksimal skalerbarhet. Enten det er på startnivå eller en avansert variant: Systemet gjør det mulig med rask implementering av økonomiske, individuelle løsninger som vokser med kravene. Drivsystemet dekker både enkle enkel-akseanvendelser og komplekse multi-aksemaskinsystemer. Alle systemkomponenter kan kombineres fritt av brukeren. Den skalerbare samlingen av drivenheter inkluderer omformere, enkel- og dobbel-aksevekselrettere, DC/DC-omformere, og likeretter og regenerative strømforsyninger.

Flere servomotorer er tilpasset drivsystemene. Med de nye, synkrone MS2N/MS2E/MS2S-servomotorene oppnår brukere signifikante fordeler som for eksempel mer dreiemoment, høyere hastighet, mer kompakt design og den nye tilstandsovervåkingen i sanntid for Industri 4.0-løsninger.

Gå til Rexroth Store

Mer informasjon om ctrlX DRIVE
Mer informasjon om ctrlX DRIVE

Nysgjerrig? Se våre videoer.

ctrlX MOTION – bevegelsen, robotikken og CNC-programvaren

ctrlX DRIVE – det mest kompakte drivsystemet

ctrlX AUTOMATION – nedlastninger

Nedlastinger

Ønsker du mer informasjon om ctrlX AUTOMATION, kan du laste ned et av de offisielle dokumentene våre eller ta en titt på ctrlX AUTOMATION-magasinet!

Gå til nedlastingene

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte Bosch Rexroth eller Bosch Rexroths partnere for nærmere informasjon om ctrlX AUTOMATION? Finn de riktige kontaktene for salg, tjenester og opplæring her.

Ta kontakt

Flere produkter

ctrlX AUTOMATION – kontrollere

Kontrollere

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr allsidige kontrollerløsninger for PLS-baserte bruksområder, praktiske IoT-eksempler og HMI og sikkerhetsfunksjoner.

Mer informasjon om kontrollere
ctrlX AUTOMATION – programvare

Programvare

Automasjonsverktøysettet ctrlX AUTOMATION tilbyr praktiske programvare- og prosjekteringsverktøy og maksimum åpenhet via Linux operativsystem.

Mer informasjon om programvare
ctrlX AUTOMATION – transportsystemer

Transportsystemer

ctrlX AUTOMATION-porteføljen tilbyr transportsystemer for svært effektiv materiell- og vareflyt.

Mer informasjon om transportsystemer